LSR16 CTL 48.000
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Stützschiene, Zoll, 1.000 in Durchmesser, Standard
*Je nach Menge können sich die Lieferzeiten verlängern. Die angegebenen Lieferzeiten (in Werktagen oder Wochen) beinhalten nicht die Transportzeit.
**Kosten für Versand, Verpackung sowie Einfuhrsteuern/-abgaben sind nicht enthalten.
Min.: 1.0 in  Max.: 48.0 in  Toleranz ±0,03125
- Flachbauende Wellenschienen erlauben kompaktere Lineareinheiten
- Wellenstützen vereinfachen die Montage von Thomson 60 Case-Wellen. Anwender der Thomson 60 Case-Wellen sollten den Einsatz dieser Wellenstützen unbedingt in Erwägung ziehen.
- Nur Abstützung. Welle nicht enthalten.
- Diese Abstützungen sind horizontal oder vertikal einsetzbar.